Автоматический выключатель DX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 13 А - 2 модуля
Кат. № 4 075 08- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.369 дм3
- Вес
- 278 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Модульные автоматические выключатели DX³ 6000 - 10 кА на токи от 0,5 до 63 А
- Типы характеристики В, C и D
- Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
- Отключающая способность:
- 6000 А - согласно МЭК 60898-1 - 400 В~
- на 10 кА - согласно МЭК 60947-2 - 400 В~ - Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
- Двухполюсные - 230/400 В~
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель DX³
- Тип характеристики: B
- Номинальный ток, In: 13 А
- Число модулей: 2
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 171) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F01591EN-00
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.