Модульный распределительный блок - 2П - 100 A - 7 подключений
Кат. № 0 048 80- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 2.231 дм3
- Вес
- 1.15 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Стандартное распределение
- Модульные распределительные блоки 40-250 А
- Подключение кабеля с/без кабельных наконечников Starfix
- Снабжены изолирующей задней панелью и прозрачной изолирующей передней крышкой, самозатухающей до 960 °C
- Соответствуют EN 60947 - 1
- Способ монтажа: на рейку или на пластину, 2 винтами
- Все шины блоков изолированы
- Возможна маркировка каждой шины маркерами CAB 3
- Возможно добавление клеммной колодки IP 2X (Кат. № 0 048 77)
Характеристики продукта:
- Модульный распределительный блок
- Двухполюсный
- Номинальный ток, In: 100 A
- Количество подключений:
5 - для жесткого кабеля сечением 2,5-10 мм², для гибкого кабеля сечением 1,5-10 мм²
2 - для жесткого кабеля сечением 10-25 мм², для гибкого кабеля сечением 6-16 мм² - Максимальный пиковый ток, Isc: 20 кА
- Кратковременный допустимый ток, Icw: 4.5 кА
- Количество модулей: 4
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 359) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 357)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00720_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.