Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Шина Viking 3 - для винтовых клемм - эквипотенциальная - 12 контактов - для клемм с шагом 12 мм

Кат. № 0 375 42
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.611 дм3
Вес
843 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для клемм Viking 3
  • Эквипотенциальные гребенки

Характеристики продукта:

  • Шина для винтовых клемм
  • Фронтальная установка с винтами
  • Собранная
  • Соединение: непрерывное/с перерывами
  • 12 контактов
  • Для клемм с шагом 12 мм
  • За исключением:- размыкающих клемм с рычажным разъединителем- винтовых клемм- клемм со светодиодом- пружинных многофункциональных клемм
  • Двух- и трехъярусные клеммы: только верхний ярус
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел