Электродвигательный привод DX³ - 230 В~ - стандартный
Кат. № 4 062 91- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.962 дм3
- Вес
- 165 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Электродвигательные приводы DX³
- Для установки с левой стороны модульных автоматических выключателей, АВДТ и ВДТ с шириной полюса 1 модуль
- Предназначены для дистанционного замыкания и размыкания устройств, с которыми они используются
Характеристики продукта:
- Электродвигательный привод
- Напряжение цепи управления: 230 В~
- Число модулей: 1
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 186)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F01285RU/00 Инструкция по монтажу №F01285RU/00 Экологический паспорт продукта №8 E0121 A (английский)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03197
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.