Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Электродвигательный привод DX³ - 230 В~ - с автоматическим повторным включением

Кат. № 4 062 95
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.188 дм3
Вес
225 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Электродвигательные приводы DX³
  • Для установки с левой стороны модульных автоматических выключателей, АВДТ и ВДТ с шириной полюса 1 модуль
  • Предназначены для дистанционного замыкания и размыкания устройств, с которыми они используются

Характеристики продукта:

  • Электродвигательный привод
  • Напряжение цепи управления: 230 В~
  • Со встроенным устройством автоматического повторного включения
  • Выполняет автоматическое повторное включение устройства, с которым используется, обеспечивая бесперебойность электроснабжения
  • Оснащен одним вспомогательным контактом положения и одним вспомогательным контактом срабатывания
  • Число модулей: 2
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел