Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Электрооборудование специального назначения
Фиксаторы для труб и монтажные хомуты
развернуть фильтр
Все
Аксессуары
Аксессуары для хомутов Colson
Крепежные приспособления
Монтажные дюбели
Фиксаторы для гибких и жестких труб
Фиксаторы для труб
Фиксаторы для труб RAL 7035
Хомуты Colson
Хомуты для труб
Хомуты с монтажным основанием
Кат. № 0 313 70
Фиксатор для гибких и жестких труб IRL ∅ 16 - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 313 71
Фиксатор для гибких и жестких труб IRL ∅ 20 - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 313 72
Фиксатор для гибких и жестких труб IRL ∅ 25 - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 313 73
Фиксатор для гибких и жестких труб IRL ∅ 32 - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 313 74
Фиксатор для гибких и жестких труб IRL ∅ 40 - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 318 70
Хомут Colson - ширина 9 - длина 185 - ∅ зажимания от 10 до 42 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 318 71
Хомут Colson - ширина 9 - длина 262 - ∅ зажимания от 26 до 62 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 318 72
Хомут Colson - ширина 9 - длина 357 - ∅ зажимания от 26 до 92 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 318 80
Дюбель с отверстием для хомута - для монтажа внутри помещений - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 318 99
Монтажное основание для монтажа внутри помещений - серое
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 319 00
Хомут с монтажным основанием - для монтажа внутри помещений - для труб от ∅ 16 до 32 - серый RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 319 02
Хомут с монтажным основанием - для жилых зданий - стойкий к УФ - черный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 319 03
Фиксатор для труб IRL ∅ 16 - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 319 04
Фиксатор для труб IRL ∅ 20 - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 319 05
Фиксатор регулируемый для труб IRL от ∅ 16 до 20 - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 319 06
Фиксатор для труб IRL ∅ 25 - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 319 07
Фиксатор регулируемый для труб IRL от ∅ 20 до 25 - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 319 35
Фиксатор группы проводников - для 8 кабелей ∅ 12 макс. 3G 1,5 - ширина 140 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 319 36
Фиксатор группы проводников - для 16 кабелей ∅ 12 макс. 3G 1,5 - ширина 240 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 319 47
Монтажный комплект Colson
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
2 элемента
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки