Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Электрооборудование специального назначения
Клемные блоки и разветвители
Клеммные блоки и клеммники-разветвители
развернуть фильтр
Все
Клеммники-разветвители
Клеммные блоки
Кат. № 0 330 02
Клеммник-разветвитель - подключение без разрыва кабеля - для кабеля 25 мм²
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 330 04
Клеммник-разветвитель - подключение без разрыва кабеля - для кабеля 35 мм²
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 330 07
Клеммник-разветвитель - подключение без разрыва кабеля - для кабеля 70 мм²
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 330 15
Клеммник-разветвитель - подключение без разрыва кабеля - для кабеля 150 мм²
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 330 19
Клеммник-разветвитель - подключение без разрыва кабеля - для кабеля 240 мм²
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 330 24
Клеммный блок - IP 30 - IK 07 - 4П - кабель сечением 25 мм² - бежевый RAL 7032
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 330 25
Клеммный блок - IP 30 - IK 07 - 5П - кабель сечением 25 мм² - бежевый RAL 7032
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 330 44
Клеммный блок - IP 30 - IK 07 - 4П - кабель сечением 35 мм² - бежевый RAL 7032
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 330 45
Клеммный блок - IP 30 - IK 07 - 5П - кабель сечением 35 мм² - бежевый RAL 7032
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 330 54
Клеммный блок - IP 30 - IK 07 - 4П - кабель сечением 70 мм² - бежевый RAL 7032
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 330 55
Клеммный блок - IP 30 - IK 07 - 5П - кабель сечением 70 мм² - бежевый RAL 7032
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 330 74
Клеммный блок - IP 30 - IK 07 - 5П - кабель сечением 240 мм² - бежевый RAL 7032
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 330 84
Клеммный блок - IP 30 - IK 07 - 5П - кабель сечением 240 мм² - бежевый RAL 7032