Многорозеточный блок ''Комфорт и безопасность'' с мастер розеткой - 5 силовых розеток + 1 Мастер розетка - бело-серый
Кат. № 6 946 48
- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 32.903 дм3
- Вес
- 4.386 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Многорозеточные блоки ''Комфорт и безопасность''
- Выключатель со световым индикатором, можно включать ногой или рукой
- Конструкция подставок позволяет поворачивать блок в нужном направлении, предусматривая также его крепление к стене, мебели или рабочей поверхности
- Розетки с защитными шторками для защиты детей, способными выдерживать 10000 действий
- Максимальное расстояние между 2 розетками для подключения трансформаторов, зарядных устройств и т.д.
- С питающим кабелем (3G 1,5 мм²)
- Для отключения электроприборов, находящихся в режиме ожидания (stand-by)
- Оснащен:
-1 мастер розетка
- 4 зависимых розетки
- 1 независимая розетка
- Все розетки защищены от помех в электросети - Подключите ваш телевизор к мастер розетке, а DVD плеер, игровую приставку, акустические колонки и усилитель - к зависимым розеткам
- Когда вы включаете телевизор - автоматически подается напряжение на зависимые розетки, и включаются подключенные к ним устройства
- Когда вы выключите телевизор (режим «standby» или «off») автоматически отключится напряжение, подающееся на зависимые розетки
- Независимая розетка может использоваться в обычном режиме, например, для часов или зарядки телефона
Характеристики продукта:
- Многорозеточный блок ''Комфорт и безопасность'' с мастер розеткой
- 5 силовых розеток + 1 Мастер розетка
- Цвет: бело-серый
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.