Многорозеточный блок ''Комфорт'' 6 x 2К+З - с кабелем длиной 1,5 м
Кат. № 6 946 36- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 26 дм3
- Вес
- 3.835 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Многорозеточные блоки «Комфорт»
- Оснащены кнопкой с индикацией одновременного включения/выключения всех приборов
- Поворачивающийся блок розеток
- Со шторками для защиты детей
- Увеличенный отступ между розетками для удобного подсоединения зарядных устройств, адаптеров и т.д.
- Возможность крепления к стене на винтах (винты не входят в комплект)
- Максимальная мощность 3500 Вт при 230 В - 16 А
- Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)
Характеристики продукта:
- Многорозеточный блок
- 6 x 2К+З
- Поставляется с кабелем длиной 1,5 м (3G 1 мм²)
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 653)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE03376AB
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.