Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Многорозеточный блок ''Стандарт'' - 3 x 2К + З - с кабелем длиной 3 м - черный

Кат. № 6 950 15
Количество в упаковке
10 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Многорозеточные блоки ''Стандарт''
  • Компактный удлинитель
  • Ультраплоская форма позволяет устанавливать его под мебелью
  • Возможно крепление к стене
  • Одна из розеток повернута на 90° для удобства подключения зарядных устройств, остальные повернуты на 45°
  • Максимальная нагрузка 3500 Вт
  • Длина кабеля 1,5 м или 3 м или 5 м - 3G сечением 1,5 мм²

Характеристики продукта:

  • Многорозеточный блок
  • 3 x 2К + З
  • Поставляется с кабелем длиной 3 м
  • Цвет: черный
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел