Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2022
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Электрооборудование специального назначения
Разъемы 20 А и 32 А
Разъемы 20 А
Разъемы 20 А
Кат. № 0 550 02
Вилка пластиковая 2К+З с кольцом - 20 А - выход кабеля сбоку
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 550 03
Розетка пластиковая 2К+З с кольцом - 20 А - выход кабеля сбоку
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 550 12
Вилка пластиковая 3К+З с кольцом - 20 А - выход кабеля сбоку
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 550 13
Розетка пластиковая 3К+З с кольцом - 20 А - выход кабеля сбоку
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 550 70
Вилка резиновая 3К+З - 20 А - выход кабеля прямой
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 550 71
Розетка резиновая 3К+З - 20 А - выход кабеля прямой
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 551 52
Вилка пластиковая 2К+З - 20 А - выход кабеля сбоку - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 551 55
Вилка пластиковая 3К+З - 20 А - выход кабеля сбоку - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 551 57
Вилка пластиковая 2К+Н+З - 20 А - выход кабеля сбоку - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 554 22
Розетка встраиваемая 2К+З - 20 А - с защитными шторками - 80x80 мм - на винтах - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 554 25
Розетка встраиваемая 3К+З - 20 А - 80x80 мм - на винтах - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 554 32
Розетка встраиваемая 2К+З - 20 А - 80x80 мм - на захватах - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 554 52
Розетка встраиваемая 2К+З - 20 А - с защитными шторками - 95x95 мм - на винтах - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 554 55
Розетка встраиваемая 3К+З - 20 А - с защитными шторками - 95x95 мм - на винтах - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 554 57
Розетка встраиваемая 2К+Н+З - 20 А - с защитными шторками - 95x95 мм - на винтах - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 055427
Розетка силовая 3К+Н+З 20А на винтах
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки