Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Многорозеточный блок 3 x 2К+3 - серия Элиум - с кронштейном для крепления к стене - 16 А - гориз. подключение - белый

Кат. № 0 506 56
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
6.64 дм3
Вес
1.317 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки, розетки, многорозеточные блоки, адаптеры серии Элиум
  • Немецкий стандарт
  • Многорозеточные блоки 2К+3 - 16 А
  • Максимальная нагрузка: 3,680 Вт при 230 В~
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.2.5-99

Характеристики продукта:

  • Многорозеточный блок
  • Блок из трех розеток
  • С кронштейном для крепления к стене
  • Горизонтальное подключение
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел