Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Электрооборудование специального назначения
Серия Plexo
Коробки влагозащищенные
Коробки влагозащищенные
развернуть фильтр
Все
Квадратные
Круглые
Кат. № 0 921 00
Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - круглая - диаметр 60 мм - 4 кабельных ввода
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 921 01
Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - круглая - диаметр 70 мм - 4 кабельных ввода
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 921 04
Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - квадратная - 65х65х40 мм - 7 кабельных вводов
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 921 26
Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - квадратная - 80х80х45 мм - 7 кабельных вводов
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 921 27
Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - квадратная - 80х80х45 мм - с уплотнителями кабельных вводов
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки