Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Электрооборудование специального назначения
Серия Plexo
Plexo IP 55 - IK 07 - механизмы
Plexo IP 55 - IK 07 - механизмы
развернуть фильтр
Все
Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В~
Выключатели с подсветкой 250 В~ с задержкой отключения
Выключатель с ключом 3 А, 250 В~
Датчики движения 230 В~
Информационные розетки RJ 45
Кнопочные выключатели 10 А
Механизмы управления приводами
Механизмы экстренного отключения 3 A - 230 В~
Розетки 16 А - 250 В~ - немецкий стандарт
Розетки 16 А - 250 В~ - французский стандарт
Розетки с УЗО (АВДТ) 16 A - 250 В~
Розетки с заводским монтажом 16 A - 250 В~ - немецкий стандарт
Розетки с заводским монтажом 16 A - 250 В~ - французский стандарт
Розетки телевизионные
Световые указатели
Сумеречные выключатели 230 В~
Технические детекторы
Электронные комнатные термостаты - 250 В~
Кат. № 0 695 00
Датчик движения - Программа Plexo -серый/белый - 2 провода (без нейтрального)
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 01
Датчик движения - Программа Plexo -серый/белый - 2 провода (без нейтрального) - функция ВКЛ/ОТКЛ
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 02
Датчик движения - Программа Plexo -серый/белый - 3 провода (с нейтральным)
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 04
Выключатель с подсветкой с задержкой отключения - Программа Plexo - серый - 250 В - 50/60 Гц
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 08
Электронный комнатный термостат - Программа Plexo - серый/белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 11
Однополюсный переключатель на два направления - Программа Plexo - серый - 10 AX
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 12
Однополюсный переключатель на два направления с индикацией - Программа Plexo - серый - 10 AX
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 13
Однополюсный переключатель на два направления с подсветкой - Программа Plexo - серый - 10 AX
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 17
Сумеречный выключатель - одна функция - Программа Plexo - серый - 1400 Вт
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 21
Промежуточный переключатель - Программа Plexo - серый - 10 AX
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 25
Двухклавишный переключатель на два направления - Программа Plexo - серый - 10 AX
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 26
Двухклавишный переключатель на два направления с подсветкой - Программа Plexo - серый - 10 AX
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 30
Двухполюсный выключатель - Программа Plexo - серый - 10 AX
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 34
Выключатель с ключом -3A - 250 В - Программа Plexo - серый - 2 положения
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 35
Выключатель с ключом -3A - 250 В - Программа Plexo - серый - 3 положения
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 38
Двухклавишный переключатель для прямого управления приводами - Программа Plexo - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 39
Двухклавишный кнопочный выключатель для систем с электронным блоком управления - Программа Plexo - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 40
Кнопочный выключатель Н.О. контакт - Программа Plexo - серый - 10 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 41
Кнопочный выключатель (Н.О.+Н.З. контакты) - Программа Plexo - серый - 10 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 695 42
Кнопочный выключатель с подсветкой, Н.О. контакт - Программа Plexo - серый - 10 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки