Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Электрооборудование специального назначения
Серия Plexo
Plexo IP 66 - IK 08 - моноблок
развернуть фильтр
Все
Выключатели и переключатели - 250 В~
Розетки 16 A - 250 В~
Розетки 20 A - 400 В~
Кат. № 0 904 56
Розетка 3К+3 с защитными шторками - 20 A - 400 В - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - моноблоки - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 57
Розетка 3К+Н+3 с защитными шторками - 20 A - 400 В - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - моноблоки - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 60
Однополюсный переключатель на два направления - 10 А - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - моноблоки - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 62
Кнопочный выключатель - Н.О.+Н.З. - 10 A - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - моноблоки - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 64
Двухполюсный переключатель на два направления с подсветкой - 10 А - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - моноблоки - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 65
Розетка 2К+3 с защитными шторками и крышкой IP 66 - 16 A - 250 В - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - моноблоки - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 66
Розетка 2К+3 с защитными шторками - 16 A - 250 В - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - моноблоки - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки