Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Электрооборудование специального назначения
Серия Plexo
Распределительные коробки
развернуть фильтр
Все
Аксессуары
Кронштейны
Металлические монтажные пластины
Шарниры
Кат. № 0 312 10
Клеммная колодка - Программа Plexo - 4 клеммы 4 мм² - для распределительных коробок DLPlus
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 358 00
Набор из 2 шарниров - для коробок от 130x130 мм до 270x170 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 358 01
Набор из 2 шарниров - для коробок от 310x240 мм до 360x270 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 358 02
Набор из 4 кронштейнов - для крепления коробок с шириной более 110 мм к стенам
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 358 10
Металлическая монтажная пластина - толщина 1.5 мм - для коробок 130x130 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 358 11
Металлическая монтажная пластина - толщина 1.5 мм - для коробок 155x110 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 358 12
Металлическая монтажная пластина - толщина 1.5 мм - для коробок 180x140 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 358 13
Металлическая монтажная пластина - толщина 1.5 мм - для коробок 220x170 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 358 14
Металлическая монтажная пластина - толщина 1.5 мм - для коробок 270x170 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 358 15
Металлическая монтажная пластина - толщина 1.5 мм - для коробок 310x240 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 358 16
Металлическая монтажная пластина - толщина 1.5 мм - для коробок 360x270 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки