Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Электрооборудование специального назначения
Серия Soliroc
Механизмы
развернуть фильтр
Все
Выключатели без фиксации 6 A - 230 В~ - IK 10 - IP 55
Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В~ - IK 10 - IP 55
Выключатели с ключом - IK 10 - IP 54
Выключатель с задержкой срабатывания - IK 10 - IP 55
Датчики движения - IK 10 - IP 55
Информационные розетки - IK 10 - IP 20
Кабельные выводы - IK 10 - IP 55
Подсветка лестничная - IK 10 - IP 55
Розетки - IK 10
Розетки ТВ - IK 10 - IP 20
Световые указатели 230 В~ - IK 10 - IP 55
Считыватели для установки вне помещений IP 55 - IK 10
Кат. № 0 778 11
Переключатель на два направления - Программа Soliroc - 10 AX - 250 В~ - IK 10 - IP 55
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 12
Переключатель на два направления с подсветкой - Программа Soliroc - 10 AX - 250 В~ - IK 10 - IP 55
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 13
Переключатель на два направления с возможностью маркировки - Программа Soliroc - 10 AX - 250 В~ - IK 10 - IP 55
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 14
Переключатель на два направления с индикацией - Программа Soliroc - 10 AX - 250 В~ - IK 10 - IP 55
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 21
Промежуточный переключатель - Программа Soliroc - 10 AX - 250 В~ - IK 10 - IP 55
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 22
Выключатель двухполюсный - Программа Soliroc - 16 AX - 250 В~ - IK 10 - IP 55
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 23
Выключатель с задержкой срабатывания - Программа Soliroc - IK 10 - IP 55 - без нейтрали - двухпроводной монтаж - 1000 Вт
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 25
Датчик движения - Программа Soliroc - IK 10 - IP 55 - с нейтралью - трехпроводной монтаж - 1000 Вт
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 27
Датчик движения - Программа Soliroc - IK 10 - IP 55 - без нейтрали - двухпроводной монтаж - 400 Вт
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 31
Розетка - Программа Soliroc - 2К+З - французский стандарт - безвинт. зажимы - с крышкой IP 55
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 32
Розетка - Программа Soliroc - 2К+З - французский стандарт - безвинт. зажимы - без крышки IP 20
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 33
Розетка - Программа Soliroc - 2К+З - французский стандарт - безвинт. зажимы - с блокируемой крышкой IP 55
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 35
Розетка - Программа Soliroc - 2К+З - немецкий стандарт - с защитными шторками - с винтовыми зажимами - с крышкой IP 55
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 36
Розетка - Программа Soliroc - 2К+З - немецкий стандарт - с защитными шторками - с винтовыми зажимами - без крышки IP 20
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 37
Розетка - Программа Soliroc - 2К+З - немецкий стандарт - защит. шторки - с винт. зажимами - с запираемой крышкой IP 55
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 41
Кнопка с переключающим контактом Н.О.-Н.З. - Программа Soliroc - 6 A - 230 В~ - IK 10 - IP 55
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 50
Кабельный вывод - Программа Soliroc
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 67
Подсветка лестничная - Программа Soliroc - 250 В~ - IK 10 - IP 55
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 68
Световой указатель - Программа Soliroc - 230 В~ - IK 10 - IP 55
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 778 74
Выключатель с ключом двухпозиционный - Программа Soliroc - 6 A - 230 В - IK 10 - IP 54
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
6 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки