Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Регулятор коэффициента мощности Alptec - 400 В - 3 ступени регулирования

Кат. № ALPTEC3.400
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.6 дм3
Вес
420 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Регуляторы коэффициента мощности Alptec
  • Регулятор коэффициента мощности включает и отключает ступени батареи конденсаторов для поддержания коэффициента мощности на требуемом уровне
  • Он является цифровым устройством; все измерения выполняются с высокой точностью даже в сетях с большим количеством помех
  • Степень защиты IP 41 - IP 20
  • Соответствие требованиям МЭК/ЕN 61010-1
  • Регуляторы коэффициента мощности

Характеристики продукта:

  • Регулятор коэффициента мощности Alptec
  • Электропитание 400 В, 50 Гц
  • Количество ступеней регулирования: 3
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел