Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Концентратор измерений EMDX³ - 6 модулей

Кат. № 4 120 00
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.005 дм3
Вес
302 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Счетчики электроэнергии EMDX³ на рейку
  • Измерение электрической энергии, потребляемой одно- или трехфазной цепью на стороне нагрузки распределительной сети
  • Отображают потребляемую энергию в кВт/ч и другие параметры (в зависимости от модели), например, ток, активную мощность, реактивная энергию, мощность
  • Соответствуют стандартам МЭК 62052-11, МЭК 62053-21/23, МЭК 61010-1
  • MID: сертификация гарантирует точность учета потребляемой энергии
  • Концентратор измерений

Характеристики продукта:

  • Концентратор измерений EMDX³
  • Полное или частичное измерение электроэнергии для 5 групп потребителей: отопление, кондиционирование, горячее водоснабжение и силовые розетки + пять дополнительных входов для трансфоматоров тока (до 2 трансфоматоров тока на вход)
  • 2 импульсных входа для счетчиков газа и воды
  • ЖК-экран и клавиатура с 6 кнопками
  • IP-выход RJ45
  • Питание 110/230 В переменного тока, 50/60 Гц
  • 6 модулей
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел