Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Установочное электрооборудование
Серия Etika
Механизмы Etika
Силовые розетки 16 A - 250 В ~, немецкий стандарт
Кат. № 6 722 20
Розетка 2К - Etika - 16 А - 250 В~ - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 722 21
Розетка 2К+З - винтовые зажимы - Etika - 16 А - 250 В~ - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 722 22
Розетка 2К+З со шторками - немецкий стандарт - винтовые зажимы - 16 А - 250 В~ - Etika - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 722 23
Розетка 2 x 2К+З - немецкий стандарт - винтовые зажимы - 16 А - 250 В~ - Etika - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 722 29
Вывод кабеля с зажимом для фиксации кабеля - Etika - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 722 90
Вывод кабеля IP44 - Etika - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 723 20
Розетка 2К - Etika - 16 А - 250 В~ - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 723 21
Розетка 2К+З - винтовые зажимы - Etika - 16 А - 250 В~ - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 723 22
Розетка 2К+З со шторками - немецкий стандарт - винтовые зажимы - 16 А - 250 В~ - Etika - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 723 23
Розетка 2 x 2К+З - немецкий стандарт - винтовые зажимы - 16 А - 250 В~ - Etika - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 723 29
Вывод кабеля с зажимом для фиксации кабеля - Etika - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 723 32
Розетка 2К+З IP 44 с откидной крышкой и защитными шторками - немецкий стандарт - безвинтовые зажимы - 16 А - 250 В~ - Etika - слоновая кость
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 724 21
Розетка 2К+З - винтовые зажимы - Etika - 16 А - 250 В~ - алюминий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 724 22
Розетка 2К+З со шторками - немецкий стандарт - винтовые зажимы - 16 А - 250 В~ - Etika - алюминий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 724 23
Розетка 2 x 2К+З - немецкий стандарт - винтовые зажимы - 16 А - 250 В~ - Etika - алюминий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 726 21
Розетка 2К+З - винтовые зажимы - Etika - 16 А - 250 В~ - антрацит
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 726 22
Розетка 2К+З со шторками - немецкий стандарт - винтовые зажимы - 16 А - 250 В~ - Etika - антрацит
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 726 23
Розетка 2 x 2К+З - немецкий стандарт - винтовые зажимы - 16 А - 250 В~ - Etika - антрацит
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки