Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка 2К+З - винтовые зажимы - Etika - 16 А - 250 В~ - слоновая кость

Кат. № 6 723 21
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
8.257 дм3
Вес
1.24 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Etika
  • Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом
  • Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
  • Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
  • Механизмы нового поколения Etika: подключение кабеля с помощью безвинтовых и винтовых зажимов
  • Силовые розетки 16 A - 250 В~, немецкий стандарт

Характеристики продукта:

  • Розетка 2К+З
  • Цвет: слоновая кость
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел