Фиксатор для гибких и жестких труб IRL ∅ 32 - серый
Кат. № 0 313 73- Количество в упаковке
- 100 шт.
- Объем
- 9.106 дм3
- Вес
- 961 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Фиксаторы для труб
- Лирообразные фиксаторы для:
- крепления штифтом
- крепежными средствами для DLP
- винтами или дюбелями
- клеем - Фиксация при помощи защелок
Характеристики продукта:
- Фиксатор для труб IRL ∅ 32 мм, CEI 32
- Цвет: серый RAL 7035
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 658)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.