Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Фиксатор для гибких и жестких труб IRL ∅ 40 - серый

Кат. № 0 313 74
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
16 дм3
Вес
1.409 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Фиксаторы для труб
  • Лирообразные фиксаторы для:
    - крепления штифтом
    - крепежными средствами для DLP
    - винтами или дюбелями
    - клеем
  • Фиксация при помощи защелок

Характеристики продукта:

  • Фиксатор для труб IRL ∅ 40 мм, CEI 40
  • Цвет: серый RAL 7035
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел