Фиксатор для труб IRL ∅ 16 - серый
Кат. № 0 319 03- Количество в упаковке
- 100 шт.
- Объем
- 1.515 дм3
- Вес
- 225 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Фиксаторы для труб
- Цвет: серый RAL 7035
- Для установки внутри помещений
- Для крепления с помощью дюбеля Кат. № 0 318 82, металлического болта ∅ 7 мм шаг 150, винта ∅ 5 мм или с применением инструмента Spit Pulsa 700 E (для Кат. № 0 319 05/07)
Характеристики продукта:
- Фиксатор для жестких гладких труб IRL ∅ 16 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 658)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.