Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Фиксатор регулируемый для труб IRL от ∅ 16 до 20 - серый

Кат. № 0 319 05
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
2.344 дм3
Вес
300 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Фиксаторы для труб
  • Цвет: серый RAL 7035
  • Для установки внутри помещений
  • Для крепления с помощью дюбеля Кат. № 0 318 82, металлического болта ∅ 7 мм шаг 150, винта ∅ 5 мм или с применением инструмента Spit Pulsa 700 E (для Кат. № 0 319 05/07)

Характеристики продукта:

  • Фиксатор регулируемый для жестких гладких труб IRL ∅ 16-20 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел