Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Фиксатор клеммников Viking 3 - шаг 6 мм - безвинтовое крепление - для сим. реек

Кат. № 0 375 10
Количество в упаковке
50 шт.
Объем
1.256 дм3
Вес
343 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для клемм Viking 3
  • Фиксаторы клеммников
  • Маркировка с помощью CAB 3

Характеристики продукта:

  • Шаг 6 мм
  • Защелкивается на рейке
  • Безвинтовое крепление
  • Для симметричных реек глубиной 7,5 и 15 мм
  • Возможность установки держателей маркировочных элементов Кат. № 0 395 96
  • Используется как торцевая крышка для винтовых клемм с шагом 5, 6, 8 и 10 мм с 1 входом/1 выходом
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел