Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Фиксатор клеммников Viking 3 - шаг 8 мм - для сим. реек

Кат. № 0 375 11
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
0.485 дм3
Вес
128 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для клемм Viking 3
  • Фиксаторы клеммников
  • Маркировка с помощью CAB 3

Характеристики продукта:

  • Шаг 8 мм
  • Для симметричных реек глубиной 7,5 и 15 мм
  • Возможность установки держателей маркировочных элементов Кат. № 0 395 96
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел