Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Фиксатор клеммников Viking 3 - шаг 10 мм - для сим. реек

Кат. № 0 375 12
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.919 дм3
Вес
255 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для клемм Viking 3
  • Фиксаторы клеммников
  • Маркировка с помощью CAB 3

Характеристики продукта:

  • Шаг 10 мм
  • Для симметричных реек глубиной 7,5 (за исключением реек, прикрепляемых к платам) и 15 мм
  • Для поддержки шины заземления:
    - латунной шины Кат. № 0 373 00/01
    - медной шины 12х4 мм с зажимами Кат. № 0 373 02
    - клеммы IP 2X с плоской стальной шиной 12х2 мм Кат. № 0 048 19
    - медной шины 12х4 мм Кат. № 0 373 49 или 0 373 89
    - экранирующей шины 10х3 мм Кат. № 0 375 34
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел