Фиксатор клеммников Viking 3 - шаг 12 мм - для сим. реек
Кат. № 0 375 13- Количество в упаковке
- 20 шт.
- Объем
- 0.877 дм3
- Вес
- 481 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Аксессуары для клемм Viking 3
- Фиксаторы клеммников
- Маркировка с помощью CAB 3
Характеристики продукта:
- Шаг 12 мм
- Для симметричных реек глубиной 7,5 и 15 мм
- После отрезания верхней перегородки может быть промаркирована с помощью Кат. № 0 384 98
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 388) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.