Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Модуль автоматического ввода резерва - 20 А - 56 мм

Кат. № 1 466 98
Количество в упаковке
1 шт
Объем
1.775 дм3
Вес
480 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Стабилизированные импульсные источники питания
  • Дополнительные принадлежности
  • Обеспечивают бесперебойную подачу питания для критических нагрузок
  • Функция резервирования

Характеристики продукта:

  • Модуль автоматического ввода резерва
  • Управление 2 источниками 24 В постоянного тока, питающими одну нагрузку, для гарантии непрерывного питания
  • Релейные контакты и светодиодные индикаторы состояния источников питания
  • Монтаж на рейку DIN глубиной 7,5 и 15 мм
  • Входное напряжение: от 21 до 28 В=
  • Максимальный ток: 20 А
  • Ширина: 56 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел