Генератор импульсов с запуском по переднему фронту сигнала управления
Кат. № 0 047 42- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.192 дм3
- Вес
- 88 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Реле времени
- Для управления включением и отключением электрооборудования (освещение, вентиляция, автоматика, сигнализация) на заданное время от 0,1 с до 100 ч
- Рабочее напряжение: 12-230 В~ и = - 50/60 Гц
- Выходной контакт: 8 А - 250 В~ - μ cos φ = 1
Характеристики продукта:
- Генератор импульсов с запуском по переднему фронту сигнала управления
- Пока на реле подается сигнал управления, оно производит циклическое включение нагрузки (световая и звуковая сигнализация) на время Т1, и её отключение на время T2
- Число модулей: 1
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03201
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.