Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Металлический шкаф Atlantic - IP55 IK10 - RAL 7035 - 600x800x300 - горизонтальный

Кат. № 0 355 21
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
214 дм3
Вес
26.2 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Щиты металлические Atlantic IP 66 - IK 10
  • IP 66 в соответствии с МЭК 60529, ГОСТ 14254-96
  • IK 10 в соответствии с EN 50102
  • Высокая устойчивость к коррозии и химическим веществам
  • Покрытие - текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм
  • Дверца реверсивная
  • Цвет: RAL 7035
  • Поставляется с замком и ключом 2433 А, 2 ключа в комплекте

Характеристики продукта:

  • Горизонтальное исполнение
  • Крепление на кронштейнах Кат. №: 0 364 01
  • Внешние размеры: высота 600 мм
  • Внешние размеры: ширина 800 мм
  • Внешние размеры: глубина 300 мм
  • Число дверей: 2
  • IP 55
  • Вес: 28.8 кг
  • Поставляется в сборе с пластиной для кабельных вводов
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел