Металлический шкаф Atlantic - IP55 IK10 - RAL 7035 - 800x1000x300 - горизонтальный
Кат. № 0 355 34- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 342 дм3
- Вес
- 40 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Щиты металлические Atlantic IP 66 - IK 10
- IP 66 в соответствии с МЭК 60529, ГОСТ 14254-96
- IK 10 в соответствии с EN 50102
- Высокая устойчивость к коррозии и химическим веществам
- Покрытие - текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм
- Дверца реверсивная
- Цвет: RAL 7035
- Поставляется с замком и ключом 2433 А, 2 ключа в комплекте
Характеристики продукта:
- Горизонтальное исполнение
- Крепление на кронштейнах Кат. №: 0 364 01
- Внешние размеры: высота 800 мм
- Внешние размеры: ширина 1 000 мм
- Внешние размеры: глубина 300 мм
- Число дверей: 2
- IP 55
- Вес: 33.3 кг
- Поставляется в сборе с пластиной для кабельных вводов
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 264) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 258-259)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041511/11 Технический паспорт №F00890RU/05
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.