Зажим для присоединения проводников - для стандартных гребенчатых шин
Кат. № 4 049 06- Количество в упаковке
- 20 шт.
- Объем
- 0.027 дм3
- Вес
- 15.7 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Стандартное распределение
- Горизонтальное распределение HX³ до 63 А
Характеристики продукта:
- Зажим для присоединения проводников
- Для стандартных гребенчатых шин любого типа
- Сечение присоединяемых проводников: от 6 до 35 мм²
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 374)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03432
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.