Гребёнчатая шина HX³ - стандартная - до 63 А - для винтовых зажимов - 3П - 56 модулей
Кат. № 4 049 43- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 0.747 дм3
- Вес
- 641.9 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Стандартное распределение
- Горизонтальное распределение HX³ до 63 А
Характеристики продукта:
- Стандартная гребенчатая шина для винтовых зажимов
- Обеспечивает подачу питания ряду устройств или группе аппаратов
- 3П
- Длина: 56 модулей
- Максимальное количество присоединяемых аппаратов: 19
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 374)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.