Гребёнчатая шина HX³ - оптимизированная - до 63 А - 1П - 13 модулей - расстояние 1 модуль
Кат. № 4 049 26- Количество в упаковке
- 20 шт.
- Объем
- 0.035 дм3
- Вес
- 42.45 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Оптимизированное распределение до 125 А
- Горизонтальное оптимизированное распределение HX³ до 63 А
Характеристики продукта:
- Универсальная гребенчатая шина однополюсная (фаза или нейтраль)
- Обеспечивает подачу питания ряду устройств или группе аппаратов DX³ и DNX³ (фаза + нейтраль)
- Возможно подсоединение как к автоматическим так и винтовым зажимам
- Может использоваться как для фазного, так и для нейтрального проводника (после переворачивания)
- Подача питания к гребенчатой шине может осуществляться:
- от однофазного группового аппарата, с расположенными сверху выходами
- с помощью соединительного кабеля, Кат. № 4 049 27
- от зажима с автоматическим присоединением, Кат. № 0 405 207
- от зажима для присоединения проводников, Кат. № 0 049 05 - Длина: 13 модулей
- Расстояние между осями зубьев: 1 модуль
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 374) Таблица выбора (с. 373)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03364
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.