Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Гребёнчатая шина HX³ - оптимизированная - до 63 А - 1П - 57 модулей - расстояние 1,5 модуля

Кат. № 4 049 33
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
8 дм3
Вес
2.038 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Оптимизированное распределение до 125 А
  • Горизонтальное оптимизированное распределение HX³ до 63 А

Характеристики продукта:

  • Универсальная гребенчатая шина однополюсная (фаза или нейтраль)
  • Обеспечивает подачу питания ряду устройств или группе аппаратов DX³ и DNX³ (фаза + нейтраль)
  • Возможно подсоединение как к автоматическим так и винтовым зажимам
  • Может использоваться как для фазного, так и для нейтрального проводника (после переворачивания)
  • Подача питания к гребенчатой шине может осуществляться:
    - от однофазного группового аппарата, с расположенными сверху выходами
    - с помощью соединительного кабеля, Кат. № 4 049 27
    - от зажима с автоматическим присоединением, Кат. № 0 405 207
    - от зажима для присоединения проводников, Кат. № 0 049 05
  • Длина: 57 модулей
  • Расстояние между осями зубьев: 1,5 модуля
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел