Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Вспомогательный контакт - для импульсных реле и контакторов CX³ - 5 А - 250 В~ - 1 Н.О.+1 Н.З. - 0,5 модуля

Кат. № 4 124 29
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.198 дм3
Вес
53 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Принадлежности для импульсных реле
  • Вспомогательные контакты
  • Крепится к левой стороне импульсного реле или контактора CX³ (с или без вспомогательного устройства управления)
  • На одно импульсное реле устанавливается не более двух вспомогательных контактов
  • Предназначены для сигнализации коммутационного положения контактов главной цепи реле

Характеристики продукта:

  • Вспомогательный контакт
  • Iмакс.: 5 А
  • Напряжение: 250 ВA
  • Тип контактов: 1 Н.О+1 Н.З.
  • Число модулей: 0,5
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел