Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Модуль компенсации - для импульсных реле 230 В~ - 1 модуль

Кат. № 4 124 39
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.198 дм3
Вес
118 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Принадлежности для импульсных реле
  • Модули компенсации
  • Используется для корректного управления импульсными реле 230 В, 50 Гц с помощью кнопок с подсветкой
  • Подключается к зажимам катушки импульсного реле
  • Количество используемых модулей:
    - 1 модуль для компенсации суммарного потребляемого тока от 3 до 6 мА (например: от 6 до 11 кнопок с подсветкой, потребляющих 0,55 мА каждая)
    - 2 модуля для компенсации суммарного потребляемого тока от 6 до 9 мА (пример: от 12 до 17 кнопок с подсветкой, потребляющих 0,5 мА каждая)

Характеристики продукта:

  • Модуль компенсации для импульсных реле 230 В~
  • Число модулей: 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел