Комплект для опрессовки Starflix - инструмент и одиночные наконечники сечением 10-50 мм²
Кат. № 0 376 92- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 10 дм3
- Вес
- 1.5 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Наконечники и инструмент для опрессовки Starfix
- Комплект для опрессовки наконечников сечением 10 - 50 мм²
Характеристики продукта:
- Комплект для опрессовки:- 1 инструмент с приспособлением для контроля качества опрессовки наконечников 10 - 50 мм²- 30 одиночных наконечников 10 мм²- 20 одиночных наконечников 16 мм²- 15 одиночных наконечников 25 мм²- 10 одиночных наконечников 35 мм²- 10 одиночных наконечников 50 мм²
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 394)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE04501AA
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.