Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Многофункциональный инструмент Starfix S - для наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм²

Кат. № 0 376 97
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.88 дм3
Вес
430 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Наконечники и инструмент для опрессовки Starfix
  • Инструмент для опрессовки наконечников в лентах
  • Для наконечников 0.5 - 6 мм² обжим в четырех точках
  • Кабели с наконечниками рекомендуется присоединять к пружинным клеммам
  • Поставляется со специальной кассетой для ленты

Характеристики продукта:

  • Многофункциональный инструмент Starfix S для наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм²
  • 4 функции: резка, зачистка, скручивание, опрессовка
  • Поставляется с 5 пустыми кассетами
  • Для правшей или левшей
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел