Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Конденсаторные установки и комплектующие для сборки
Компенсирующие модули
Компенсирующие модули Alpistatic
Компенсирующие модули Alpistatic
развернуть фильтр
Все
Трехфазные - стандартный тип - 50 Гц - 400 В
Трехфазные - тип SAH - 50 Гц - 400 В
Трехфазные - тип Н - 50 Гц - 400 В
Кат. № RST7.10040
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - стандартный тип - макс. 470 В - 100 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST7.10040.189
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - тип SAН - стандартный класс - макс. 470 В - 100 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST7.2540
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - стандартный тип - макс. 470 В - 25 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST7.2540.189
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - тип SAН - стандартный класс - макс. 470 В - 25 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST7.5040
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - стандартный тип - макс. 470 В - 50 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST7.5040.189
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - тип SAН - стандартный класс - макс. 470 В - 50 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST7.7540
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - стандартный тип - макс. 470 В - 75 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST7.7540.189
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - тип SAН - стандартный класс - макс. 470 В - 75 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST7.H10040
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - тип H - макс. 520 В - 100 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST7.H2540
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - тип H - макс. 520 В - 25 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST7.H5040
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - тип H - макс. 520 В - 50 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST7.H7540
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - тип H - макс. 520 В - 75 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST7.R4040.189
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - тип SAН - усиленный - макс. 520 В - 40 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST7.R8040.189
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - тип SAН - усиленный - макс. 520 В - 80 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST9.12540
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - стандартный тип - макс. 470 В - 125 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST9.12540.189
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - тип SAН - стандартный класс - макс. 470 В - 125 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST9.H12540
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - тип H - макс. 520 В - 125 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST9.R12040.189
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - тип SAН - усиленный - макс. 520 В - 120 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № RST9.RS7240.189
Компенсирующий модуль Alpistatic - трехфазный - тип SAН - сверхусиленный - макс. 620 В - 72 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки