Трехфазный счётчик EMDX³ - сертификат MID - трансформаторного включения - 4 модуля - выход RS 485
Кат. № 412043
- Количество в упаковке
- 1 шт.
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Счётчики электроэнергии для монтажа на DIN-рейку
- Измерение электрической энергии, потребляемой одно- или трехфазной цепью на стороне нагрузки распределительной сети
- Отображают потребляемую энергию в кВтч и другие параметры (в зависимости от модели), например, ток, активную мощность, реактивную энергию, мощность
- Соответствуют стандартам МЭК 61557-12, МЭК 62053-21/23, МЭК 62052-11 и МЭК 62052-31
- MID: сертификация гарантирует точность учета потребляемой энергии
Характеристики продукта:
- Однофазный счётчик прямого включения
- Максимальный ток: 5 А
- Тип выхода: RS485
- Ширина: 4 модуля
- С сертификацией MID
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.