Разъемный трансформатор тока EMDX³
Кат. № 4 120 02
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.27 дм3
- Вес
- 81 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Счетчики электроэнергии EMDX³ на рейку
- Измерение электрической энергии, потребляемой одно- или трехфазной цепью на стороне нагрузки распределительной сети
- Отображают потребляемую энергию в кВт/ч и другие параметры (в зависимости от модели), например, ток, активную мощность, реактивная энергию, мощность
- Соответствуют стандартам МЭК 62052-11, МЭК 62053-21/23, МЭК 61010-1
- MID: сертификация гарантирует точность учета потребляемой энергии
- Разъемный трансформатор тока
Характеристики продукта:
- Разъемный трансформатор тока EMDX³
- Концентратор импульсов EMDX³
- Максимум 90 А, подключается к концентратору измерений Кат. № 4 120 00
- Подключения: кабели 10 x 1,5 мм² или 7 x 2.5 мм² , или 2 x 6 мм² , или 1 x 10/16 мм²
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.