CX³ EMS Патч корд 250мм (10 шт)
Кат. № 4 149 07- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 0.162 дм3
- Вес
- 55 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Коммуникационный патч-корд
- Устанавливается на монтажную DIN рейку или проставку
- Обеспечивает передачу данных между модулями системы энергетического менеджмента CX
Характеристики продукта:
- Длина: 250 мм (10 шт)
- Материал проводника: Медь (Cu) без покрытия
- Номин. сечение проводника: 0.128 мм²
- Диаметр проводника: 0.404 мм
- Внешн. диаметр (прибл.): 0.95
- Класс проводника: Класс 1 (однопроволочная жила)
- Изоляция жилы: Поливинилхлорид
- Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах: 80°C
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 67)
-
- Сертификаты
- Сертификат ТР 037 (RoHS) № TC-D00046_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.