Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

CX³ EMS Патч корд 500мм (10 шт)

Кат. № 4 149 08
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.572 дм3
Вес
93 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Коммуникационный патч-корд
  • Устанавливается на монтажную DIN рейку или проставку
  • Обеспечивает передачу данных между модулями системы энергетического менеджмента CX

Характеристики продукта:

  • Длина: 500 мм (10 шт)
  • Материал проводника: Медь (Cu) без покрытия
  • Номин. сечение проводника: 0.128 мм²
  • Диаметр проводника: 0.404 мм
  • Внешн. диаметр (прибл.): 0.95
  • Класс проводника: Класс 1 (однопроволочная жила)
  • Изоляция жилы: Поливинилхлорид
  • Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах: 80°C
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел