CX³ EMS Счетчик импульсов
Кат. № 4 149 26- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.228 дм3
- Вес
- 63 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Концентратор импульсов
- Для сбора и передачи результатов измерений от универсальных импульсных счетчиков (воды, газа и т. д.)
Характеристики продукта:
- Подключение до трёх импульсных счетчиков
- Потребление: 0,288 Вт - 24 мA (12 В =)
- Ширина в модулях: 1
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 66)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.