Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

CX³ EMS Вспомогательный / сигнальный контакт

Кат. № 4 149 29
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.228 дм3
Вес
55 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Модули вспомогательной сигнализации
  • Вспомогательный контакт и контакт сигнализации срабатывания

Характеристики продукта:

  • Указывает на коммутационное положение и срабатывание подключенного аппарата.
  • Крепится слева к модульным автоматическим выключателям, АВДТ, ВДТ и выключателям-разъединителям серии DX³
  • Потребление: 0,236 Вт - 19,7 мA (12 В =)
  • Ширина в модулях: 0,5
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел