Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

CX³ EMS Универсальный сигнальный модуль

Кат. № 4 149 30
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.228 дм3
Вес
62 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Модули вспомогательной сигнализации
  • Универсальный сигнальный модуль

Характеристики продукта:

  • Оборудован 3 светодиодами: зеленым, красным и желтым
  • В соответствии с выбранной настройкой, указывает на коммутационное положение, положение «присоединен» и «отсоединен» и т. д.
  • Потребление: 0,236 Вт - 19,7 мA (12 В =)
  • Ширина в модулях: 1
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел