Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

CX³ EMS Модуль управления, мониторинга, конфигурирования

Кат. № 4 149 37
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.715 дм3
Вес
147 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройство управления и мониторинга
  • Крепление на DIN-рейке
  • Позволяет настраивать, тестировать и управлять системой энергоменеджмента CX³, а также отображать данные контроля

Характеристики продукта:

  • Дополнительный модуль для автономной системы CX³ EMS
  • Не требует подключения к компьютеру или сети IP
  • Потребление: 0,436 Вт - 36,5 мA (12 В =)
  • Ширина в модулях: 4
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел